Obturateur en bande orion plus lot 6 pièces de 4 modules en technopolymere col FL871Z
EAN
3250612621217
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé90 mm
-
Hauteur produit installé260 mm
-
Largeur produit installé470 mm
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL871Z du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL871Z du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation