Kit système,orion plus,MCCB, 250A,système C,200x600mm FL380AH
EAN
3250610674314
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur produit installé200 mm
-
Largeur produit installé600 mm
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Equipement
-
AccessoriableOui
-
Nombre de pas en hauteur4
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL380AH du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL380AH du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation