Cadre de fonctionnement, orion plus, 5x23 M, 600x900mm, System C FL992B
EAN
3250610673515
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules140
Dimensions
-
Profondeur produit installé50 mm
-
Hauteur produit installé850 mm
-
Largeur produit installé600 mm
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfaceGalvanisé
Equipement
-
Nombre rangées5
-
Nombre de rails5
-
AccessoriableNon
-
Nombre de pas en hauteur15
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL992B du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL992B du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation