Porte,orion plus,vitrée,métallique,CL1,pour coffret, 400x400x200mm FL158A

EAN
3250610670675
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • couvercle avec décharge de pression
    Non
Compatibilité
  • Approprié pour parafoudre
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    200 mm
  • Profondeur interne
    200 mm
  • Hauteur produit installé
    400 mm
  • Largeur produit installé
    400 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    2 mm
Porte, couvercle
  • Epaisseur de la matière du couvercle
    1.5 mm
  • Type de fermeture de la porte
    Serrure à triangle male 7mm
  • Cadenassable
    Oui
  • Type de couvercle
    Avec découpe
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    acier
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Equipement
  • Nombre de clés
    1
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Extension possible
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK10
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Préservation de la fonction
    -