![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Pattes de fixation murale Orion plus + vis de fixation M6x12 métalliques FL85Z
EAN
3250612621095
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matières
-
Couleurmétallique
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacegalvanise à chaud
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montagebride de fixation
-
Type d'accessoireAutre
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour FL85Z
PDF488 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FL85Z
Declaration
PDF707 KB
Plus de documentation