![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Jeu de 2 serrures Orion plus à carré mâle 8mm avec 1 clé métallique FL80Z
EAN
3250612621071
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteCarré 8 mm
-
Mise en oeuvre de la poignéeclé
Matières
-
Couleuraspect zingué
-
Matièreacier
Equipement
-
avec verrouillage à cadenasNon
-
avec manetteOui
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL80Z du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL80Z du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation