Jeu serrure 3mm+clé Orion métal • FL95Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • orion plus
  • Coffrets étanches IP 65 métalliques
  • Serrures
  • FL95Z

Jeu de 2 serrures Orion plus double barre 3mm avec cle metallique

FL95Z

  • Distribution d'énergie

Jeu de 2 serrures Orion plus double barre 3mm avec cle metallique FL95Z

EAN
3250612621125
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Porte, couvercle
  • Mise en oeuvre de la poignée
    clé
Matières
  • Matière
    acier
Equipement
  • avec verrouillage à cadenas
    Non
  • avec manette
    Oui
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FL95Z | Hager Afrique

    Image produit FL95Z

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour FL95Z du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour FL95Z du

    RoHS declaration FL95Z (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    FL80Z - Jeu de 2 serrures Orion plus à carré mâle 8mm avec 1 clé métallique
    FL80Z
    Jeu de 2 serrures Orion plus à carré mâle 8mm avec 1 clé métallique
  • 2
    FL82Z - Fermeture,oroin plus,6mm,carrée,2 pièces
    FL82Z
    Fermeture, oroin plus, 6mm, carrée, 2 pièces
  • 3
    FL93Z - Insert triangle,orion plus,2pièces,8mm
    FL93Z
    Insert triangle, orion plus, 2pièces, 8mm
  • 4
    FL96Z - Poignée Orion plus avec clé n427 RAL7046
    FL96Z
    Poignée Orion plus avec clé n427 RAL7046

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group