![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Fermeture,oroin plus,6mm,carrée,2 pièces FL82Z
EAN
3250612621149
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur produit installé30 mm
-
Largeur produit installé20 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteCarré 6 mm
-
Mise en oeuvre de la poignéeclé
Matières
-
Couleuraspect zingué
-
Matièreacier
Equipement
-
avec verrouillage à cadenasNon
-
avec manetteOui
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné