Contacteur 25A, 4O, 24V • ESD426 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
            • Voir toutes les catégories
            • Distribution d'énergie
              • Coffrets de distribution
                • Coffrets mini gamma
                • Coffrets gamma 13
                • Coffrets gamma 18
                • Cosmos
                • Coffrets golf
                • Coffrets vega
                • Coffrets vega D
                • Coffrets alfa
                • Coffrets gala
                • Coffrets volta
                • Coffrets vector IP55 IP65
                • Coffrets vector de sécurité
                • Coffrets FW
              • Enveloppes
                • quadro evo
                • quadro4
                • quadro5
                • quadro+
                • Systèmes d'équipement quadro
                • Systèmes de distribution quadro
                • quadro automatisme IP65
                • orion plus
              • Appareillage de tête
                • Disjoncteurs et interrupteurs h3
                • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
                • Relais différentiels et tores
                • Interrupteurs sectionneurs
                • Inverseurs de source
              • Protection
                • Disjoncteurs divisionnaires
                • Disjoncteurs magnétiques
                • Blocs différentiels
                • Disjoncteurs moteurs
                • Disjoncteurs de branchement
                • Disjoncteurs différentiels
                • Interrupteurs différentiels
                • Auxiliaires et accessoires
                • Barres de pontage et accessoires
                • Coupe-circuits
                • Cartouches-fusibles
                • Parafoudres
              • Puissance, commande et signalisation
                • Puissance et programmation
                • Contacteurs
                • Relais
                • Interrupteurs
                • Interrupteurs à déclenchement libre
                • Voyants lumineux et boutons poussoirs
                • Eclairage de secours, télécommandes
                • Transformateurs
                • Sonneries et ronfleurs
                • Commande et signalisation
              • Connexion
                • Barres de pontage et accessoires
                • Répartiteurs
                • Blocs, bornes et barrettes
                • Borniers SanVis
                • Mini-bornes de jonction
                • Bornes de connexion, coffrets de connexion
            • Gestion de l'énergie
              • Comptage et mesure
                • Comptage et mesure
              • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
                • Détecteurs de mouvement et de présence
                • Minuteries et déconnecteurs de réseau
                • Télérupteurs
                • Télévariateurs modulaires
                • Programmation
                • Interrupteurs horaires
              • Bornes de recharge pour véhicules électriques
                • Bornes de recharge witty
            • Cheminement de câbles
              • Moulures et plinthes tehalit.ateha
                • Moulures tehalit.ateha
                • Plinthes tehalit.SL
                • Accessoires pour moulures et plinthes
              • Goulottes de distribution tehalit.lifea
                • tehalit.lifea à cloison amovible
                • tehalit.lifea de grandes dimensions
                • tehalit.lifea pour climatisation et pompe à chaleur
                • Accessoires tehalit.lifea
                • Cache-câbles en rouleau
                • Guide-câbles autoadhésif
              • Goulottes d'installation tehalit.queraz
                • tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
                • tehalit.queraz à enclipsage direct en alu
                • Prises systo spécial goulottes
                • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
              • Equipement du poste de travail tehalit.officea
                • Colonnes et colonnettes à enclipsage direct
                • Colonnes fixes ou mobiles
                • Appareillage ecoline
                • Blocs et modules multiprises
                • Accessoires
                • Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
                • Goulottes multimédia
                • Chemins de câbles suspendus
                • Système de caniveaux BKB
              • Equipement des armoires tehalit beha-set
                • Goulottes de câblage tehalit beha-set
                • Outils et accessoires
              • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
                • Système de goulottes sans halogène
                • Système de goulottes en tôle d'acier
                • Système de goulottes en polyester renforcé de fibre de verre
                • Système de goulottes résistantes au feu
              • Goulottes pour cloisons sèches
                • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 12,5 mm
                • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 25 mm
              • Equipement des armoires
                • Goulottes de jonction en PVC
            • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
              • Appareillage mural
                • gallery
                • essensya
                • cubyko
              • Automatismes du bâtiment
                • Système KNX
              • Coffrets de communication VDI
                • Coffrets de communication nodeis
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          Compte
          • Catalogue
          • ESD426
          Recherches en cours
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          ProduitsAfficher

          Nos produits les plus consultés

          5
          1
          LFF6009069016 - Embout pour goulotte LF/LFF/LFH (40,60)x90mm blanc
          LFF6009069016
          Embout pour goulotte LF/LFF/LFH (40,60)x90mm blanc
          2
          TYA663AN - Module de sortie pour l'éclairage variable : 3 sorties directes 300W
          TYA663AN
          Module de sortie pour l'éclairage variable : 3 sorties directes 300W
          3
          LF302G - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 2A 500V AC 120kA
          LF302G
          Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 2A 500V AC 120kA
          4
          ATA122068014 - Embout pour moulure ATHEA12x20mm en marron
          ATA122068014
          Embout pour moulure ATHEA12x20mm en marron
          5
          VE218F - Coffret étanche Vector IP55 2 rangées 36 modules h 452mm l 418mm
          VE218F
          Coffret étanche Vector IP55 2 rangées 36 modules h 452mm l 418mm
          Image  ESD426 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  ESD426 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Contacteur 25A, 4O, 24V

          ESD426

          Image  ESD426 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  ESD426 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Contacteur 25A, 4O, 24V ESD426

          EAN
          3250612400959
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type de commande
            NA
          • Nombre de pôles
            4 P
          Modèle
          • Nombre de modules
            2
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            400 V
          • Fréquence assignée
            50 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            440 V
          • Tension circuit de commande en CC
            0 V
          • Tension circuit de commande en CA
            24 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            4 kV
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            25 A
          • Courant thermique en air libre
            25 A
          • Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A
            25 A
          • Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B
            8.5 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            60 mm
          • Hauteur produit installé
            83 mm
          • Largeur produit installé
            35.75 mm
          Puissance
          • Consommation à l'appel
            21 VA
          • Consommation de maintien
            3.4 VA
          • Puissance dissipée totale sous IN
            6 W
          • Puissance dissipée par contact
            1.5 W
          • Puissance dissipée par la commande
            1.5 W
          • Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A
            4.6 kW
          • Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B
            880 W
          • Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A
            13.8 kW
          • Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie B
            2.6 kW
          Déclenchement
          • Temps de réponse à l'ouverture
            15 ms
          • Temps de reponse à la fermeture
            25 ms
          Résistance
          • Valeur ohmique nominale de la bobine
            109 Ω
          Endurance
          • Endurance électrique en nombre de cycles
            30000
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
            100000
          Gestion des ampoules fluorescentes
          • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
            810 VA
          • Lampes fluorescentes compensées duo
            1990 VA
          • charge max. de lampe fluorescente
            950 VA
          Gestion des ampoules incandescentes
          • P max. avec lampes à incandescence
            1900 W
          Installation, montage
          • Couple de serrage
            1,2Nm
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            1 / 6mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            1 / 10 mm²
          • Nombre de contacts
            4
          • Type de contact
            4O
          • Type de connexion
            cage à vis
          • Section de raccordement en câble rigide pour la commande
            1 / 10 mm²
          Equipement
          • Accessoriable
            Oui
          Utilisation
          • commande sur place/manuelle
            Non
          Sécurité
          • Classe de protection
            classe II
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -10…50 °C
          • Température de stockage/transport
            -40…80 °C

          Documents

          • Image produit

            Image ESD426 | Hager Afrique

            Image produit ESD426

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour ESD426 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour ESD426

            Declaration

            PDF
            385 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour ESD426 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour ESD426 du

            REACH declaration ESD426 (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour ESD426 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour ESD426 du

            RoHS declaration ESD426 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          • ESC002
            ESC002
            Capot de plombage contacteur modulaire 2M
            0,00 €
            / *
          • ESC080
            ESC080
            Contact auxiliaire 6A, 1F+1O
            0,00 €
            / *
          • LZ060
            LZ060
            Intercalaire de dissipation
            0,00 €
            / *
          Voir plus

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group