Capot de plombage contacteur modulaire 2M ESC002
EAN
3250612401918
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules2
Dimensions
-
Profondeur produit installé60 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé9 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…50 °C
-
Température de stockage/transport-25…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ESC002 du
REACH declaration ESC002 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour ESC002 du
RoHS declaration ESC002 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation