Intercalaire de dissipation LZ060
EAN
3250614260605
Conditionnement
12 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules0.5
Dimensions
-
Profondeur produit installé44 mm
-
Hauteur produit installé60 mm
-
Largeur produit installé9 mm
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montageautre
-
Type d'accessoires pour coffret de distributionautre
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LZ060 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour LZ060 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation