Embout pour goulotte LF/LFF/LFH (40,60)x90mm blanc LFF6009069016
EAN
4012740013352
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte60 mm
-
Largeur de goulotte90 mm
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…90 °C
Température
-
Température ambiante-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour LFF6009069016
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LFF6009069016
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDéclaration UE de conformité pour LFF6009069016
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour LFF6009069016
Declaration
PDF41 KBDéclaration UE de conformité pour LFF6009069016
PDF440 KBDéclaration UE de conformité pour LFF6009069016
PDF361 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour LFF6009069016
PDF434 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LFF6009069016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LFF6009069016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation