Module 3 sorties varia 300W(PFC_24_005) • TYA663AN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Automatismes du bâtiment
  • Système KNX
  • Modules de sorties
  • Version variation
  • TYA663AN
Image  TYA663AN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TYA663AN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TYA663AN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TYA663AN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TYA663AN du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Module de sortie pour l'éclairage variable : 3 sorties directes 300W

TYA663AN

Image  TYA663AN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TYA663AN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TYA663AN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TYA663AN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  TYA663AN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Module de sortie pour l'éclairage variable : 3 sorties directes 300W TYA663AN

EAN
3250616059351
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Module de bus amovible
    Non
  • Fonctionnement polyphasé
    convient pour commuter différents conducteurs extérieurs
  • Fonction
    fonction d'apprentissage activable via le bus pour le fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes et à LED
  • Démarrage progressif
    Démarrage progressif non agressif pour les lampes
  • Mode de service
    mode 1, 2 ou 3 canaux possible ; Coupleur de charge de 3 canaux pour augmenter la puissance de sortie via le montage parallèle des sorties
Modèle
  • Nombre de modules
    6
Commandes & indicateurs
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Voyant lumineux
    oui
  • Utilisation
    utilisation manuelle également possible sans bus, p. ex. sur chantier ; Possibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX ; Commande manuelle par canal via un poussoir avec LED d'état intégrée, verrouillage à cet effet de la fonction KNX
  • Affichage / Afficheur
    LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
  • Interrupteurs / Poussoirs manuels
    sélecteur pour fonctionnement manuel/bus et réglage de charge
  • Touche / bouton
    avec touche de programmation éclairée
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
  • Courant nominal
    4 mA
Tension
  • Tension auxiliaire
    230 V AC
  • Tension d'entrée
    230 V AC
  • Tension de service par bus
    21…32 V DC
Intensité du courant
  • Courant absorbé bus (transfert de données)
    < 2.3 mA
Protection
  • Fusible
    protégé contre les courts-circuits et les surcharges (affichage à LED) ; protection contre les surchauffes (affichage à LED)
Dimensions
  • Largeur
    6 modules
Puissance
  • Transformateurs variables, conventionnels
    par canal 300 VA
  • Puissance éclairage incandescent
    900 W
  • Transformateurs électroniques
    par canal 300 W
Alimentation
  • Tension d'alimentation
    230 V AC
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Lampes CFL dimmables
    par canal 60 W
  • Puissance éclairage lampes fluocompactes
    210W
Gestion de l'éclairage LED
  • Nombre maximum de lampes LED/CFL
    15
  • Lampes à LED dimmables
    par canal 60 W
  • Lampes LED Retrofit 230 V dimmables
    par canal 60 W
  • Puissance LED
    210 W
  • LED
    LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle ; protection contre les surchauffes, affichage à LED ; protection contre la surcharge, affichage à LED
Gestion des ampoules incandescentes
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    par canal 300 W
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0,75 / 2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0,75 / 2,5mm²
  • Type de Charge
    universel
  • Section de conducteur (flexible)
    0.75…2.5 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    0.75…2.5 mm²
  • Coupleur de bus
    avec coupleur de bus intégré
  • Type de raccordement
    avec bornes enfichables QuickConnect
  • Raccordement de bus
    raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
  • Type de connexion
    cage sans vis
Configuration
  • Modes de configuration supportés
    system
  • Paramétrage
    comportement paramétrable en cas de panne/retour de la tension de bus
Eléments fournis
  • Raccordement bus incl.
    Oui
Equipement
  • Type de variateur
    universel
  • Expansibilité modulaire
    Non
  • Principe de variation
    Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage ; valeurs de variation minimales/maximales réglables sur l'appareil pour chaque canal
  • silencieux
    très silencieux
Utilisation
  • commande sur place/manuelle
    Oui
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Protection
    avec protection contre la surchauffe, les surcharges et les courts-circuits
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C
Identification
  • Appareil de la famille
    TYA
  • Gamme design principale
    KNX

Documents

  • Image produit

    Image TYA663AN | Hager Afrique

    Image produit TYA663AN

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour TYA663AN | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TYA663AN

    PDF
    1 MB
  • Informations techniques

    Image  | Hager Afrique
    PDF
    733 KB
  • Base de données des produits KNX

    Image Base de donnés ETS pour TYA663AN | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TYA663AN

    ETS Database for TYA663AN

    VD5
    648 KB
    Image Base de donnés ETS pour TYA663AN | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TYA663AN

    ETS Database for TYA663AN

    KNXPROD
    415 KB
  • Guide d'application

    Image Description d'application ETS pour TYA663AN | Hager Afrique

    Description d'application ETS pour TYA663AN

    Application description ETS TYA661AN/BN TYA663AN

    PDF
    4 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour TYA663AN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TYA663AN

    Declaration

    PDF
    138 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour TYA663AN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TYA663AN du

    REACH declaration TYA663AN (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TXA661A - Module de sortie pour l&#039;éclairage variable - 1 sortie directe 300W / New Easy
    TXA661A
    Module de sortie pour l'éclairage variable - 1 sortie directe 300W / New Easy
  • 2
    TXA661B - Module de sortie pour l&#039;éclairage variable - 1 sortie directe 600W / New Easy
    TXA661B
    Module de sortie pour l'éclairage variable - 1 sortie directe 600W / New Easy
  • 3
    TXA662AN - Module 2 sorties variation éclairage 300W par voie / New Easy / Parallélisation
    TXA662AN
    Module 2 sorties variation éclairage 300W par voie / New Easy / Parallélisation
  • 4
    TXA663A - Module de sortie pour l&#039;éclairage variable - 3 sorties directes 300W / New Easy
    TXA663A
    Module de sortie pour l'éclairage variable - 3 sorties directes 300W / New Easy
  • 5
    TYA661BN - Module de sortie pour l&#039;éclairage variable : 1 sortie directe 600W
    TYA661BN
    Module de sortie pour l'éclairage variable : 1 sortie directe 600W

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group