Module 1 sortie variation 600W / NE • TXA661B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Automatismes du bâtiment
  • Système KNX
  • Modules de sorties
  • Version variation
  • TXA661B

Module de sortie pour l'éclairage variable - 1 sortie directe 600W / New Easy

TXA661B

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Module de sortie pour l'éclairage variable - 1 sortie directe 600W / New Easy TXA661B

EAN
3250616048713
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Fonctionnement polyphasé
    convient pour commuter différents conducteurs extérieurs
  • Fonction
    fonction d'apprentissage activable via le bus pour le fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes et à LED
  • Démarrage progressif
    Démarrage progressif non agressif pour les lampes
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
  • Utilisation
    utilisation manuelle également possible sans bus, p. ex. sur chantier ; Possibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX ; Commande manuelle par canal via un poussoir avec LED d'état intégrée, verrouillage à cet effet de la fonction KNX
  • Affichage / Afficheur
    LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
  • Interrupteurs / Poussoirs manuels
    sélecteur pour fonctionnement manuel/bus et réglage de charge
  • Touche / bouton
    avec touche de programmation éclairée
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
  • Courant nominal
    4 mA
Tension
  • Tension auxiliaire
    230 V AC
  • Tension d'entrée
    230 V AC
  • Tension de service par bus
    21…32 V DC
  • Tension d'alimentation du système
    30V DC via le bus
Intensité du courant
  • Courant absorbé bus (transfert de données)
    < 2.3 mA
Protection
  • Fusible
    protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique) ; protégé contre les courts-circuits et les surcharges (affichage à LED) ; protection contre les surchauffes (affichage à LED)
Dimensions
  • Largeur
    4 modules
Puissance
  • Transformateurs variables, conventionnels
    600 VA
  • Puissance éclairage incandescent
    600 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    320 mW
  • Puissance dissipée par la commande
    180 mW
  • Puissance du variateur
    600 W
  • Transformateurs électroniques
    600 W
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Nombre de lampes à économie d'énergie
    par canal max. 8
  • Lampes CFL dimmables
    120 W
  • Puissance éclairage lampes fluocompactes
    120W
Gestion de l'éclairage LED
  • Nombre de lampes à LED 230 V dimmables
    max. par canal 8
  • Nombre maximum de lampes LED/CFL
    10
  • Lampes à LED dimmables
    120 W
  • Puissance LED
    120 W
  • LED
    LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle ; protection contre les surchauffes, affichage à LED ; protection contre la surcharge, affichage à LED
Gestion des ampoules incandescentes
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    600 W
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0,75 / 2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0,75 / 2,5mm²
  • Type de Charge
    universel
  • Section de conducteur (flexible)
    0.75…2.5 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    0.75…2.5 mm²
  • Coupleur de bus
    avec coupleur de bus intégré
  • Type de raccordement
    avec bornes enfichables QuickConnect
  • Raccordement de bus
    raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
  • Type de connexion
    cage sans vis
Configuration
  • Modes de configuration supportés
    easy, system
  • Paramétrage
    Comportement en cas de panne / retour de la tension de bus réglé de manière fixe
Eléments fournis
  • Raccordement bus incl.
    Oui
Equipement
  • Nombre de sorties
    1
  • Type de variateur
    dimming actuator
  • Entrée de poste secondaire
    Non
  • élément de puissance supplémentaire utilisable
    Non
  • Expansibilité modulaire
    Non
  • Principe de variation
    Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage ; valeurs de variation minimales/maximales réglables sur l'appareil pour chaque canal
  • silencieux
    très silencieux
Utilisation
  • commande sur place/manuelle
    Oui
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Protection
    avec protection contre la surchauffe, les surcharges et les courts-circuits
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C
Identification
  • Appareil de la famille
    TXA
  • Gamme design principale
    KNX

Documents

  • Image produit

    Image TXA661B | Hager Afrique

    Image produit TXA661B

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour TXA661B | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TXA661B

    PDF
    954 KB
  • Informations techniques

    Image  | Hager Afrique
    PDF
    733 KB
  • Base de données des produits KNX

    Image Base de donnés ETS pour TXA661B | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TXA661B

    ETS Database for TXA661B

    KNXPROD
    158 KB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour TXA661B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TXA661B

    Declaration

    PDF
    136 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour TXA661B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TXA661B du

    RoHS declaration TXA661B (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour TXA661B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TXA661B du

    REACH declaration TXA661B (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TXA661A - Module de sortie pour l&#039;éclairage variable - 1 sortie directe 300W / New Easy
    TXA661A
    Module de sortie pour l'éclairage variable - 1 sortie directe 300W / New Easy
  • 2
    TXA662AN - Module 2 sorties variation éclairage 300W par voie / New Easy / Parallélisation
    TXA662AN
    Module 2 sorties variation éclairage 300W par voie / New Easy / Parallélisation
  • 3
    TXA663A - Module de sortie pour l&#039;éclairage variable - 3 sorties directes 300W / New Easy
    TXA663A
    Module de sortie pour l'éclairage variable - 3 sorties directes 300W / New Easy
  • 4
    TYA661BN - Module de sortie pour l&#039;éclairage variable : 1 sortie directe 600W
    TYA661BN
    Module de sortie pour l'éclairage variable : 1 sortie directe 600W
  • 5
    TYA662AN - Module 2 sorties variables puissance 300W système Parallélisable
    TYA662AN
    Module 2 sorties variables puissance 300W système Parallélisable

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group