Module de sortie pour l'éclairage variable : 1 sortie directe 600W TYA661BN
EAN
3250616059368
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busoui
Fonctions
-
Module de bus amovibleNon
-
Fonctionnement polyphaséconvient pour commuter différents conducteurs extérieurs
-
Fonctionfonction d'apprentissage activable via le bus pour le fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes et à LED
-
Démarrage progressifDémarrage progressif non agressif pour les lampes
Modèle
-
Nombre de modules4
Commandes & indicateurs
-
Avec affichage LEDOui
-
Voyant lumineuxoui
-
Utilisationutilisation manuelle également possible sans bus, p. ex. sur chantier ; Possibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX ; Commande manuelle par canal via un poussoir avec LED d'état intégrée, verrouillage à cet effet de la fonction KNX
-
Affichage / AfficheurLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
-
Interrupteurs / Poussoirs manuelssélecteur pour fonctionnement manuel/bus et réglage de charge
-
Touche / boutonavec touche de programmation éclairée
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
-
Courant nominal2.3 A
Tension
-
Tension auxiliaire230 V AC
-
Tension d'entrée230 V AC
-
Tension de service par bus21…32 V DC
Intensité du courant
-
Courant absorbé bus (transfert de données)< 2.3 mA
Protection
-
Fusibleprotégé contre les courts-circuits et les surcharges (affichage à LED) ; protection contre les surchauffes (affichage à LED)
Dimensions
-
Largeur4 modules
Puissance
-
Transformateurs variables, conventionnels600 VA
-
Puissance éclairage incandescent600 W
-
Puissance dissipée totale sous IN320 mW
-
Puissance dissipée par la commande180 mW
-
Transformateurs électroniques600 W
Alimentation
-
Tension d'alimentation230 V AC
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Lampes CFL dimmables120 W
-
Puissance éclairage lampes fluocompactes120W
Gestion de l'éclairage LED
-
Nombre maximum de lampes LED/CFL10
-
Lampes à LED dimmables120 W
-
Lampes LED Retrofit 230 V dimmablespar canal 120 W
-
Puissance LED120 W
-
LEDLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle ; protection contre les surchauffes, affichage à LED ; protection contre la surcharge, affichage à LED
Gestion des ampoules incandescentes
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V600 W
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,75 / 2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,75 / 2,5mm²
-
Type de Chargeuniversel
-
Section de conducteur (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.75…2.5 mm²
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes enfichables QuickConnect
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
-
Type de connexioncage sans vis
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
-
Paramétragecomportement paramétrable en cas de panne/retour de la tension de bus
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Type de variateurdimming actuator
-
Expansibilité modulaireNon
-
Principe de variationCoupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage ; valeurs de variation minimales/maximales réglables sur l'appareil pour chaque canal
-
silencieuxtrès silencieux
Utilisation
-
commande sur place/manuelleOui
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Protectionavec protection contre la surchauffe, les surcharges et les courts-circuits
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TYA661BN
PDF954 KB -
Informations techniques
PDF733 KB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TYA661BN
VD5320 KBBase de donnés ETS pour TYA661BN
KNXPROD227 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TYA661BN
PDF4 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TYA661BN
Declaration
PDF138 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TYA661BN du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TYA661BN du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation