Pilote de sortie pour l'éclairage variable 3 sorties 1/10 V TX211A
EAN
3250617574037
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
Fonctions
-
Fonctionnement polyphaséconvient pour commuter différents conducteurs extérieurs
-
Commutationpour commutation et commande de ballasts électroniques et transformateurs Tronic 1-10 V, 105 W
Modèle
-
Nombre de modules4
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
-
Utilisationutilisation manuelle également possible sans bus, p. ex. sur chantier
-
Interrupteurs / Poussoirs manuelsavec interrupteur manuel par canal pour marche/arrêt et affichage d'état
-
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50 Hz
-
Courant nominal50 A
Tension
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
-
Courant de commandepar canal 50 mA
-
Courant de commutation (ohmique)16 A
-
Courant de commutation16 A
Dimensions
-
Largeur4 modules
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN9 W
-
Transformateurs conventionnels1500 VA
-
Puissance du variateur0 / 2300 W
-
Transformateurs électroniquespar canal 1500 W
Matières
-
Couleur indépendant des lignes designgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Gestion de l'éclairage
-
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)par canal 1000 W
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec LED rouge de programmation et LED rouge d'état
Gestion des ampoules incandescentes
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 Vpar canal 2300 W
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 10mm²
-
Type de Chargeuniversel
-
Section de conducteur (flexible)1…6 mm²
-
Section de conducteur (rigide)1.5…10 mm²
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
-
Réglageluminosité de base réglable
-
Paramétragecomportement paramétrable en cas de panne
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Type de variateur1 - 10V
-
Expansibilité modulaireNon
-
Sans potentielavec contacts NO libres de potentiel
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TX211A
PDF2 MB -
Informations techniques
PDF1 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TX211A
VD532 KBBase de donnés ETS pour TX211A
KNXPROD48 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TX211A
PDF315 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TX211A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TX211A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour TX211A
PDF316 KB
Plus de documentation