Télécommande infraRouge 6 touches KNX EE809
EAN
3250617579278
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de touches6
Modèle
-
ModuleHandsender für Bewegungsmelder
Compatibilité
-
Produit associéEE81x, TCC52x
Dimensions
-
Dimensions (LLxllxhh)70x10x120
Portée
-
Portée maxi3 m
Batterie
-
Nbre- type de piles pour l'alimentation1x 3V CR2032
Matières
-
Couleurnoir
Accessoires inclus
-
Type d'accessoireEmetteur manuel pour détecteur de mouvement
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EE809
PDF1 MB
Plus de documentation