Angle plat pour goulotte BRP/BRAP/BRHP 65x170mm sans halogène aluminium laqué BRP651705HLAN
EAN
4012740222891
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationserrage
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsBRP / BRAP
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte65 mm
-
Longueur185 mm
-
Largeur de goulotte170 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec joint-
Matières
-
Groupe de matériauplastique
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Configuration
-
Plage angulaire90 °
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-30…90 °C
Température
-
Température ambiante-30…90 °C
Documents
Plus de documentation