Broche de couplage en acier pour connecter de lamelles L5412
EAN
4012740138840
Conditionnement
100 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
Compatibilité produitsBRA, GBA
Dimensions
-
Hauteur de goulotte60 mm
Matières
-
Matièreacier
-
Groupe de matériauacier
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Utilisation
-
Type de jonctionGoupille
-
Type d'accessoires pour système de revêtement de parapetGoupille d'accouplement
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Sans halogèneOui
Forme
-
FormeSymétrique
Documents
-
Image produit
-
Outil
Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour L5412
MSI0
Plus de documentation