Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé • BRAP651001ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Goulottes d'installation tehalit.queraz
          • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
          • Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRAP
          • 65 x 100, 1 compartiment
          • BRAP651001ELN
          Image  BRAP651001ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BRAP651001ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BRAP651001ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé

          BRAP651001ELN

          Image  BRAP651001ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BRAP651001ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BRAP651001ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé BRAP651001ELN

          EAN
          4012740887717
          Conditionnement
          8 MTRs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Traitement antibactérien
            Non
          Compatibilité
          • Format appareillages compatibles
            Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
          Connectivité
          • Accessoires d'alignement
            Goupilles de jonction en référence séparée
          Dimensions
          • Hauteur de goulotte
            65 mm
          • Longueur
            2000 mm
          • Largeur de goulotte
            100 mm
          Capacité
          • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
            10 / 28
          Porte, couvercle
          • Montage du couvercle
            Intérieur
          • Largeur du couvercle
            80 mm
          • Nombre de couvercles pouvant être montés
            1
          Matières
          • Groupe de matériau
            aluminium
          Installation, montage
          • Perforation de socle
            Sans poinçonnage de base
          Câble
          • Section intérieure / utile
            5400 mm²
          Equipement
          • Nombre de cloisons clipsables
            1
          • Nombre de compartiments
            1 / 2
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Indice de protection IP
            IP40
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          • Résistance au choc
            IK08
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -5…90 °C

          Documents

          • Image produit

            Image BRAP651001ELN | Hager Afrique

            Image produit BRAP651001ELN

          • Outil

            Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour BRAP651001ELN | Hager Afrique

            Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour BRAP651001ELN

            Cable Management Revit Plugin

            MSI
            0
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour BRAP651001ELN du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour BRAP651001ELN du

            RoHS declaration BRAP651001ELN (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour BRAP651001ELN du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour BRAP651001ELN du

            REACH declaration BRAP651001ELN (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            BRP651004HLAN - Angle intérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène alu laqué
            BRP651004HLAN
            Angle intérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène alu laqué
          • 2
            BRP651003HLAN - Angle extérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène alu laqué
            BRP651003HLAN
            Angle extérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène alu laqué
          • 3
            BRP651005HLAN - Angle plat pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène aluminium laqué
            BRP651005HLAN
            Angle plat pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène aluminium laqué
          • 4
            L6532ELN - Embout pour BRAP 68x100mm en aluminium anodisé naturel
            L6532ELN
            Embout pour BRAP 68x100mm en aluminium anodisé naturel
          • 5
            BRAP0802ELN - Couvercle de goulotte alu 80, anodisé
            BRAP0802ELN
            Couvercle de goulotte alu 80, anodisé

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group