Couvercle 80mm en alu pr goulottes BRAP • BRAP0802ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes d'installation tehalit.queraz
  • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
  • Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRAP
  • 65 x 100, 1 compartiment
  • BRAP0802ELN
Image  BRAP0802ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  BRAP0802ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Couvercle de goulotte alu 80, anodisé

BRAP0802ELN

Image  BRAP0802ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  BRAP0802ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Couvercle de goulotte alu 80, anodisé BRAP0802ELN

EAN
4012740887779
Conditionnement
16 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
  • Fixation inviolable
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    BRAP
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Longueur
    2000 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Intérieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Fixation du couvercle
    encliqueté
Matières
  • Groupe de matériau
    aluminium
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image BRAP0802ELN | Hager Afrique

    Image produit BRAP0802ELN

  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour BRAP0802ELN | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour BRAP0802ELN

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BRAP0802ELN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BRAP0802ELN du

    REACH declaration BRAP0802ELN (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour BRAP0802ELN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BRAP0802ELN du

    RoHS declaration BRAP0802ELN (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BRAP651001ELN - Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé
    BRAP651001ELN
    Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé
  • 2
    BRP651004HLAN - Angle intérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène alu laqué
    BRP651004HLAN
    Angle intérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène alu laqué
  • 3
    BRP651003HLAN - Angle extérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène alu laqué
    BRP651003HLAN
    Angle extérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène alu laqué
  • 4
    BRP651005HLAN - Angle plat pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène aluminium laqué
    BRP651005HLAN
    Angle plat pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène aluminium laqué
  • 5
    L6532ELN - Embout pour BRAP 68x100mm en aluminium anodisé naturel
    L6532ELN
    Embout pour BRAP 68x100mm en aluminium anodisé naturel

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group