Embout pour BRAP 65100, anodisé • L6532ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes d'installation tehalit.queraz
  • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
  • Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRAP
  • 65 x 100, 1 compartiment
  • L6532ELN

Embout pour BRAP 68x100mm en aluminium anodisé naturel

L6532ELN

  • Cheminement de câbles

Embout pour BRAP 68x100mm en aluminium anodisé naturel L6532ELN

EAN
4012740887854
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    65 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    aluminium
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -30…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image L6532ELN | Hager Afrique

    Image produit L6532ELN

  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour L6532ELN | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour L6532ELN

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour L6532ELN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour L6532ELN

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    PDF
    42 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour L6532ELN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L6532ELN du

    REACH declaration L6532ELN (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour L6532ELN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L6532ELN du

    RoHS declaration L6532ELN (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BRAP651001ELN - Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé
    BRAP651001ELN
    Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé
  • 2
    BRP651004HLAN - Angle intérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène alu laqué
    BRP651004HLAN
    Angle intérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène alu laqué
  • 3
    BRP651003HLAN - Angle extérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène alu laqué
    BRP651003HLAN
    Angle extérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène alu laqué
  • 4
    BRP651005HLAN - Angle plat pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène aluminium laqué
    BRP651005HLAN
    Angle plat pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène aluminium laqué
  • 5
    BRAP0802ELN - Couvercle de goulotte alu 80, anodisé
    BRAP0802ELN
    Couvercle de goulotte alu 80, anodisé

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group