Séparation spl BR A S 70PVC • M1043 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes d'installation tehalit.queraz
  • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
  • Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRAP
  • 65 x 100, 1 compartiment
  • M1043

Cloison pour BR/N/A/S-système de goulotte avec C-profil en PVC

M1043

  • Cheminement de câbles

Cloison pour BR/N/A/S-système de goulotte avec C-profil en PVC M1043

EAN
4012740100618
Conditionnement
40 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    Simple
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    BR/A/S,BRN/AN
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    70 mm
  • Longueur
    2000 mm
Matières
  • Couleur
    incolore
  • Groupe de matériau
    plastique
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK08
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image M1043 | Hager Afrique

    Image produit M1043

  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour M1043 | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour M1043

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme BRN - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP ArchiCad gamme BRN - HAGER (2015)

    ZIP
    2 MB
  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme BRN - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP Revit gamme BRN - HAGER (2015)

    ZIP
    41 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour M1043 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour M1043

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    PDF
    42 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour M1043 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour M1043 du

    RoHS declaration M1043 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour M1043 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour M1043 du

    REACH declaration M1043 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BRAP651001ELN - Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé
    BRAP651001ELN
    Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé
  • 2
    BRP651004HLAN - Angle intérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène alu laqué
    BRP651004HLAN
    Angle intérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène alu laqué
  • 3
    BRP651003HLAN - Angle extérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène alu laqué
    BRP651003HLAN
    Angle extérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène alu laqué
  • 4
    BRP651005HLAN - Angle plat pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène aluminium laqué
    BRP651005HLAN
    Angle plat pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène aluminium laqué
  • 5
    L6532ELN - Embout pour BRAP 68x100mm en aluminium anodisé naturel
    L6532ELN
    Embout pour BRAP 68x100mm en aluminium anodisé naturel

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group