Angle intérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x170mm sans halogène alu laqué BRP651704HLAN
EAN
4012740222785
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte65 mm
-
Largeur de goulotte170 mm
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Configuration
-
Plage angulaire85 / 95 °
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…90 °C
Documents
Plus de documentation