Cubyko double inter V&V LT lumineux associable blanc IP55 WNA041B
EAN
3250617177412
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Insert d'éclairage pour installation 8 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 23 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
FinitionSatiné
-
MatériauPolypropylène (PP)
-
TraitementLaqué
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurMécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK08
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche double
Raccordement
-
Type de connexion / priseVerrou tournant
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Documents
-
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Plus de documentation