Contrôleur communicant pour tout type d'invers. de sources manoeuvrés à distance HZI855
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Commutateur motorisé automatique 13 produit(s) disponible(s) -
commande motorisée 34 produit(s) disponible(s) -
Accessoires de parafoudre pour équip. informatique / mesure, cde et régulation 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour système bus 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 47 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 415 V
Architecture
-
Système busMODBUS
Raccordement
-
Section de raccordement en câble rigide pour les sorties1,5 - 2,5 mm²
-
Section de raccordement en câble souple des sorties1,5 - 2,5 mm²
-
Type de connexion / prise au système BusRS485
-
Type de connexion d'entrée busBorne à vis
-
Type de connexion d'entréeBorne à vis
-
Type de connexion de sortieBorne à vis
Equipement
-
Nombre de sorties6
-
Nombre d'entrées6
-
Type d'afficheurLCD
Conditions d'utilisation
-
Température de service-30 - 70 °C
-
Température de stockage/transport-40 - 70 °C
Puissance
-
Puissance consommée10 W
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP65
Installation, montage
-
Montage surPorte
-
Couple de serrage nominal du circuit de commande et de signalisation0,6 - 5 Nm
Conformité Data Act
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesAlarmes, Mesure électrique, Mesure électrique détaillée, État marche/arrêt, Source d'alimentation, Scènes
-
Formats de donnéesMODBUS (RTU)
-
Volume de données journalier estimé100 KB - 1 MB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilOui
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HZI855
Contrôleur communicant pour tout type d'invers. de sources manoeuvrés à distance
PDF -
Mode opératoire
Manuel Utilisateur HZI855 - EN
HZI855
PDF9,43 MB -
Guide d'installation
Guide d'installation fr-FR 2024-04-08
PDF2,65 MB -
Annexe produit
Annexe produit International 2020-01-01
XLS1009,00 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Plus de documentation