Commande motorisée x630/P630 100-240VAC sans Auto-Reset + clé HXW044HK
EAN
3250613200909
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Câble de verrouillage des équipements auxiliaires 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 59 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Tension
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension circuit de commande en CA100 - 240 V
-
Tension circuit de commande en CC0 - 0 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Fonctions
-
Avec fonction auto resetNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Guide d'installation
Guide d'installation International 2024-03-08
PDF12,70 MB
Plus de documentation