Disjoncteur Boitier Moulé h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 630A 25kA FTC HHJ631DE
EAN
3250613201616
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 5 produit(s) disponible(s) -
Dispositif d'alimentation des câbles auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Câble de verrouillage des équipements auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Arbre de commande du disjoncteur 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal630 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947687,30 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947673,40 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947659,20 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947644,80 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947630 A
-
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947614,90 A
-
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947599,30 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947583,40 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947567 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947550,10 A
-
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947532,70 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947514,70 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947496,10 A
Architecture
-
Nombre de pôles4
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
-
Position du neutreGauche
Déclenchements
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 415 V
Fonctions
-
DéclencheurTM A/A
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN145,2 W
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP4X
Réglages
-
Cran de réglage thermique xIN0,63, 0,8, 1
Câble
-
Matériau du câbleCuivre, Aluminium
Compatibilité
-
Compatible avec bloc différentielOui
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
Dimensions
-
Hauteur260 mm
-
Largeur185 mm
-
Profondeur150 mm
-
Barre collectrice aval : largeur, hauteur, diamètre vis (max)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Barre collectrice amont : largeur, hauteur, diamètre vis (max)10 mm, 12 mm, 32 mm
Installation, montage
-
Position de montage/connexionDevant
-
Couple de serrage18 - 18 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse18 - 18 Nm
-
Couple de serrage nominal borne haute18 - 18 Nm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Guide d'installation
Guide d'installation International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Plus de documentation