Commande motorisée x630/P630 100-120VDC avec Auto-Reset + clé HXW041HK
EAN
3250613200848
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Câble de verrouillage des équipements auxiliaires 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 59 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Tension
-
Type de tension d'alimentationDC
-
Tension circuit de commande en CA0 - 0 V
-
Tension circuit de commande en CC100 - 120 V
Fonctions
-
Avec fonction auto resetOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Documents
-
Guide d'installation
Guide d'installation International 2024-03-08
PDF12,70 MB
Plus de documentation