The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Disjoncteurs et interrupteurs de puissance
    • Accessoires pour Disjoncteurs boîtier moulé
    • HXA005H
    EAN
    3250613346355
    Conditionnement
    1 pièce
    • Accessoires pour Disjoncteurs boîtier moulé

    Bobine à émission 380-450 V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630) HXA005H

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Bobine à émission 380-450 V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

    HXA005H

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Puissance
    • Consommation à l'appel
      2,93 VA
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP4X
    Tension
    • Tension circuit de commande en CA
      380 - 450 V
    • Tension circuit de commande en CC
      0 - 0 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      380 - 450 V
    • Tension assignée d'emploi en DC
      0 - 0 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz

    Documents

    • Image HXA005H | Hager Afrique

      Image produit HXA005H

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HXA005H | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HXA005H

      Bobine à émission 380-450 V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      PDF
    • catalogue

      Image catalogue en-GB 2025-09-04 | Hager Afrique

      catalogue en-GB 2025-09-04

      PDF
      26,44 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HYA028H - Capot cache borne pour cage x160 4P
      HYA028H
      Capot cache borne pour cage x160 4P
    • 2
      HYA027H - Capot cache borne pour cage x160 3P
      HYA027H
      Capot cache borne pour cage x160 3P
    • 3
      HYW053H - Plaque d'isolation épanouie P630 4P
      HYW053H
      Plaque d'isolation épanouie P630 4P
    • 4
      HYW052H - Plaque d'isolation épanouie P630 3P
      HYW052H
      Plaque d'isolation épanouie P630 3P
    • 5
      HYW051H - Plaque d'isolation droite P630 4P
      HYW051H
      Plaque d'isolation droite P630 4P

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group