The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage de tête
  • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
  • Inverseurs de source motorisés et/ou automatiques
  • HIB420M
  • Appareillage de tête

Commutateur motorisé 4P 200A HIB420M

EAN
3250613191368
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Commutateur motorisé 4P 200A

HIB420M

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Accessoires pour connectique basse tension 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Accessoires pour connectique basse tension
  • HZI812

    Double alimentation pour commande inverseurs motorisés

    0,00 €  / *
  • HZI010

    clé de selection Auto/manu pour ATS 125/3200A

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    380 - 690 V
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    200 A
  • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
    50 kA
Puissance
  • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
    131000 W
Architecture
  • Nombre de pôles
    4
  • Type de boitier
    Produit complet
Compatibilité
  • Compatible avec montage Rail DIN
    Non
  • Utilisable pour les tableaux de distribution
    Oui
Installation, montage
  • Montage sur
    Platine de fixation

Documents

  • Image HIB420M | Hager Afrique

    Image produit HIB420M

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-12-04 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HIC425G - Commutateur motorisé auto 4P 250A
    HIC425G
    Commutateur motorisé auto 4P 250A
  • 2
    HIC420G - Commutateur motorisé auto 4P 200A
    HIC420G
    Commutateur motorisé auto 4P 200A
  • 3
    HIC416E - Commutateur motorisé auto 4P 160A Energie
    HIC416E
    Commutateur motorisé auto 4P 160A Energie
  • 4
    HIB493M - Commutateur motorisé  4P 2000A
    HIB493M
    Commutateur motorisé 4P 2000A
  • 5
    HIB494M - Commutateur motorisé  4P 2500A
    HIB494M
    Commutateur motorisé 4P 2500A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group