The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Système de surveillance d'énergie
  • Accessoires pour système de surveillance d'énergie
  • SMC120R
  • Gestion et surveillance de l'énergie

Résistance de terminaison MODBUS RTU 120 Ohm SMC120R

EAN
3250615630032
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Résistance de terminaison MODBUS RTU 120 Ohm

SMC120R

  • Accessoires
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • ECR180D

    Compteur monophasé direct 80A 2M MODBUS MID

    0,00 €  / *

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TG019 - Cable bus longueur 500m vert, KNX
    TG019
    Cable bus longueur 500m vert, KNX
  • 2
    HTG450H - Carte micro SD industrielle 4Go
    HTG450H
    Carte micro SD industrielle 4Go
  • 3
    HTG480H - Câble Modbus 20 cm RJ45-RJ45
    HTG480H
    Câble Modbus 20 cm RJ45-RJ45
  • 4
    HTG485H - Cable Modbus 25m
    HTG485H
    Cable Modbus 25m
  • 5
    HTG467H - Résistance de terminaison MODBUS RTU 120 Ohm RJ45
    HTG467H
    Résistance de terminaison MODBUS RTU 120 Ohm RJ45

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group