The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
    • Inverseurs de source motorisés et/ou automatiques
    • HIB491M
    EAN
    3250613191429
    Conditionnement
    1 pièce
    • Inverseurs de source motorisés et/ou automatiques

    Commutateur motorisé 4P 1250A HIB491M

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Commutateur motorisé 4P 1250A

    HIB491M

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires pour connectique basse tension 3 produit(s) disponible(s)
    • Dispositif de commande pour commutateur de transfert automatique 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires pour connectique basse tension
    • Dispositif de commande pour commutateur de transfert automatique
    • HZI812

      Double alimentation pour commande inverseurs motorisés

      0,00 €  / *
    • HZ163

      Barre de pontage pour HI462

      0,00 €  / *
    • HZI010

      clé de selection Auto/manu pour ATS 125/3200A

      0,00 €  / *
    • HZI855

      Contrôleur communicant pour tout type d'invers. de sources manoeuvrés à distance

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • HZI855

      Contrôleur communicant pour tout type d'invers. de sources manoeuvrés à distance

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      380 - 415 V
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      1250 A
    • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
      100 kA
    Puissance
    • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
      822000 W
    Architecture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type de boitier
      Produit complet
    Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
    • Utilisable pour les tableaux de distribution
      Oui
    Installation, montage
    • Montage sur
      Platine de fixation

    Documents

    • Image HIB491M | Hager Afrique

      Image produit HIB491M

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HIB491M | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HIB491M

      Commutateur motorisé 4P 1250A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HZI855 - Contrôleur communicant pour tout type d'invers. de sources manoeuvrés à distance
      HZI855
      Contrôleur communicant pour tout type d'invers. de sources manoeuvrés à distance
    • 2
      HIC494G - Commutateur motorisé auto 4P 2500A
      HIC494G
      Commutateur motorisé auto 4P 2500A
    • 3
      HIC495G - Commutateur motorisé auto 4P 3200A
      HIC495G
      Commutateur motorisé auto 4P 3200A
    • 4
      HIC490E - Commutateur motorisé auto 4P 1000A Energie
      HIC490E
      Commutateur motorisé auto 4P 1000A Energie
    • 5
      HIC416A - Commutateur motorisé 4P 160A 230-400V
      HIC416A
      Commutateur motorisé 4P 160A 230-400V

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group