Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte transp., 650x500x161mm,QC FWB42GS
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Kit d'équipement pour VDI 3 produit(s) disponible(s) -
système de verrouillage 11 produit(s) disponible(s) -
Bande de couverture 1 produit(s) disponible(s) -
Cloison de séparation comptage/distribution 3 produit(s) disponible(s) -
Entrée de câble pour coffret et armoire 5 produit(s) disponible(s) -
Accessoires de montage 8 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Nombre d'entrée de câbles8
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Montage surEn saillie
Courant électrique
-
Courant assigné nominal125 A
Equipement
-
Nombre de rails8
-
Nombre de rangées4
-
Nombre de travée de large2
-
Avec fermetureNon
-
Borne à conducteur neutreOui
-
Borne de mise à la terreOui
-
Plaque de montage incluseNon
Capacité
-
Nombre de modules96
Fonctions
-
Avec guide-câbleOui
Dimensions
-
Hauteur650 mm
-
Largeur550 mm
-
Profondeur165 mm
-
Hauteur d'encastrement650 mm
-
Largeur de montage550 mm
-
Profondeur de montage161 mm
-
Largeur en modules24
Couvercle, porte
-
Nombre de portes1
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de poignéeLoquet
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
-
Type de portePorte simple
Connectivité
-
Type de montageEn saillie
Matière
-
MatériauAcier
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
Sécurité
-
Classe de protectionClasse II
-
Classe de protection (IP)IP44
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2026-03-25
PDF1,88 MB -
Guide
Guide en-GB 2026-04-02
PDF34,65 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Plus de documentation