The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
    • Coffrets à encastrer FW
    • FZ451N
    EAN
    3250612778089
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets à encastrer FW
    • Coffrets en saillie FW
    • Voir plus

    Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour armoire Univers IP44/54 FZ451N

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour armoire Univers IP44/54

    FZ451N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Sécurité
    • Type de verrouillage
      Carré 7 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH FZ451N
    PDF
    Rapport RoHS FZ451N
    PDF

    Documents

    • Image FZ451N | Hager Afrique

      Image produit FZ451N

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FZ451N | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FZ451N

      Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour armoire Univers IP44/54

      PDF
    • Guide

      Image Technical manual for FWB enclosures | Hager Afrique

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FWU00V6 - Cloison de séparation verticale pour coffret FWU 6 rangées, hauteur 900mm
      FWU00V6
      Cloison de séparation verticale pour coffret FWU 6 rangées, hauteur 900mm
    • 2
      FZ063F - Cadre,univers FW,métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU63., hauteur 13mm
      FZ063F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU63., hauteur 13mm
    • 3
      FWU00V4 - Cloison de séparation verticale pour coffret FWU 4 rangées, hauteur 600mm
      FWU00V4
      Cloison de séparation verticale pour coffret FWU 4 rangées, hauteur 600mm
    • 4
      FZ061F - Cadre,univers FW,métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU61., hauteur 13mm
      FZ061F
      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU61., hauteur 13mm
    • 5
      FWU33S - Coffret FW encastré 3 rangées 96 modules, IP30, classeII, niche 507x815x115mm
      FWU33S
      Coffret FW encastré 3 rangées 96 modules, IP30, classeII, niche 507x815x115mm

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group