The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
    • Coffrets à encastrer FW
    • UM41UK
    EAN
    3250610660850
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets à encastrer FW
    • Coffrets en saillie FW
    • Voir plus

    Travée multimédia 1x4 rangées avec plaques de montage plastique, 600x250mm UM41UK

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Travée multimédia 1x4 rangées avec plaques de montage plastique, 600x250mm

    UM41UK

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Connecteur modulaire 2 produit(s) disponible(s)
    • Coffret de distribution 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 12 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Connecteur modulaire
    • Coffret de distribution
    • TN002S

      Connecteur RJ45 catégorie 6 pour Grade 3 + support modulaire

      0,00 €  / *
    • TN004S

      Connecteurs RJ45 cat.5e UTP + supports modulaires

      0,00 €  / *
    • FWB41S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 650x300x161mm, QC

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • FWU41S

      Coffret FW encastré 4 rangées 48 modules, IP30, classeII, niche 657x315x115mm

      0,00 €  / *
    • FWU42S

      Coffret FW encastré 4 rangées 96 modules, IP30, classeII, niche 657x565x115mm

      0,00 €  / *
    • FWU43S

      Coffret FW encastré 4 rangées 144 modules, IP30, classeII, niche 657x815x115mm

      0,00 €  / *
    • FWB42M2

      Coffret FWB, univers, IP44, classeII, 4x26 modules, 650x550x161mm, QuickConnect

      0,00 €  / *
    • FWB44S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 650x1050x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB42S

      Coffret FWB saillie univers, classeII, IP44, porte pleine, 650x550x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB43S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 650x800x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB41S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 650x300x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB41GS

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte transp., 650x300x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB42GS

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte transp., 650x500x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB43GS

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte transp., 650x800x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB42CSDB

      Coffret FWB, univers, 4rang. 86mod. cl.II IP30 pour DB Maroc, 650x550x161mm, QC

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      600 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profondeur
      52 mm
    Equipement
    • Nombre de travée de large
      1
    Matière
    • Code RAL
      9010

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UM41UK
    PDF
    RoHS report UM41UK
    PDF

    Documents

    • Image UM41UK | Hager Afrique

      Image produit UM41UK

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UM41UK | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit UM41UK

      Travée multimédia 1x4 rangées avec plaques de montage plastique, 600x250mm

      PDF
    • Guide

      Image Technical manual for FWB enclosures | Hager Afrique

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KM25A - socle pour barrette
      KM25A
      socle pour barrette
    • 2
      KM13A - socle pour barrette
      KM13A
      socle pour barrette
    • 3
      S35S - Obturateur en bande 12 M
      S35S
      Obturateur en bande 12 M
    • 4
      FZ794 - Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
      FZ794
      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
    • 5
      FZ450N - Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54
      FZ450N
      Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group