The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
    • Coffrets à encastrer FW
    • UM71UK
    EAN
    3250610660881
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets à encastrer FW
    • Coffrets en saillie FW
    • Voir plus

    Travée multimédia 1x7 rangées avec plaques de montage plastique, 1050x250mm UM71UK

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Travée multimédia 1x7 rangées avec plaques de montage plastique, 1050x250mm

    UM71UK

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Connecteur modulaire 2 produit(s) disponible(s)
    • Coffret de distribution 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 15 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Connecteur modulaire
    • Coffret de distribution
    • TN002S

      Connecteur RJ45 catégorie 6 pour Grade 3 + support modulaire

      0,00 €  / *
    • TN004S

      Connecteurs RJ45 cat.5e UTP + supports modulaires

      0,00 €  / *
    • FWB71S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1100x300x161mm, QC

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • FWU71S

      Coffret FW encastré 7 rangées 84 modules, IP30, classeII, niche 1107x315x115mm

      0,00 €  / *
    • FWU72S

      Coffret FW encastré 7 rangées 168 modules, IP30, classeII, niche 1107x565x115mm

      0,00 €  / *
    • FWU73S

      Coffret FW encastré 7 rangées 252 modules, IP30, classeII, niche 1107x815x115mm

      0,00 €  / *
    • FWB74GS

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte transp., 1100x1050x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB72M2

      Coffret FWB, univers, IP44, classeII, 7x26 modules, 1100x550x161mm, QuickConnect

      0,00 €  / *
    • FWB71GS

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte transp., 1100x300x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB72GS

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte transp., 950x550x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB71S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1100x300x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB72S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1100x550x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB72N3

      Coffret FWB, univers IP44, classeII, 120mod, entraxe 150mm, 1100x550x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB73S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1100x800x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB74N3

      Coffret FWB, univers IP44, classeII, 240mod, entraxe 150mm, 1100x1050x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB74S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1100x1050x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB73N3

      Coffret FWB, univers IP44, classeII, 180mod, entraxe 150mm, 1100x800x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB73GS

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte transp., 1100x800x161mm, QC

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      1050 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profondeur
      52 mm
    Equipement
    • Nombre de travée de large
      1
    Matière
    • Code RAL
      9010

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UM71UK
    PDF
    RoHS report UM71UK
    PDF

    Documents

    • Image UM71UK | Hager Afrique

      Image produit UM71UK

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UM71UK | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit UM71UK

      Travée multimédia 1x7 rangées avec plaques de montage plastique, 1050x250mm

      PDF
    • Guide

      Image Technical manual for FWB enclosures | Hager Afrique

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KM25A - socle pour barrette
      KM25A
      socle pour barrette
    • 2
      KM13A - socle pour barrette
      KM13A
      socle pour barrette
    • 3
      FZ794 - Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
      FZ794
      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
    • 4
      FZ450N - Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54
      FZ450N
      Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54
    • 5
      UL01G1 - Connection terre, 1P, 1.5mm²
      UL01G1
      Connection terre, 1P, 1.5mm²

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group