The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
    • Coffrets à encastrer FW
    • UM51UK
    EAN
    3250610660867
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets à encastrer FW
    • Coffrets en saillie FW
    • Voir plus

    Travée multimédia 1x5 rangées avec plaques de montage plastique, 750x250mm UM51UK

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Travée multimédia 1x5 rangées avec plaques de montage plastique, 750x250mm

    UM51UK

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Connecteur modulaire 2 produit(s) disponible(s)
    • Coffret de distribution 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 14 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Connecteur modulaire
    • Coffret de distribution
    • TN002S

      Connecteur RJ45 catégorie 6 pour Grade 3 + support modulaire

      0,00 €  / *
    • TN004S

      Connecteurs RJ45 cat.5e UTP + supports modulaires

      0,00 €  / *
    • FWB51S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 800x300x161mm, QC

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • FWU51S

      Coffret FW encastré 5 rangées 60 modules, IP30, classeII, niche 807x315x115mm

      0,00 €  / *
    • FWU52S

      Coffret FW encastré 5 rangées 120 modules, IP30, classeII, niche 807x565x115mm

      0,00 €  / *
    • FWU53S

      Coffret FW encastré 5 rangées 180 modules, IP30, classeII, niche 807x815x115mm

      0,00 €  / *
    • FWB53N3

      Coffret FWB, univers IP44, classeII, 108mod, entraxe 150mm, 800x800x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB54GS

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte transp., 800x1050x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB52M2

      Coffret FWB, univers, IP44, classeII, 5x26 modules, 800x550x161mm, QuickConnect

      0,00 €  / *
    • FWB51GS

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte transp., 800x300x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB52S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 800x550x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB52GS

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte transp., 800x500x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB53S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 800x800x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB51S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 800x300x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB54S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 800x1050x161mm, QC

      0,00 €  / *
    • FWB52N3

      Coffret FWB, univers IP44, classeII, 72mod, w. cover 150mm, 800x550x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB53GS

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte transp., 800x800x161mm, QC

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      750 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profondeur
      52 mm
    Equipement
    • Nombre de travée de large
      1
    Matière
    • Code RAL
      9010

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    Hager déclaration REACH UM51UK
    PDF
    Hager Rapport RoHS UM51UK
    PDF

    Documents

    • Image UM51UK | Hager Afrique

      Image produit UM51UK

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UM51UK | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit UM51UK

      Travée multimédia 1x5 rangées avec plaques de montage plastique, 750x250mm

      PDF
    • Guide

      Image Technical manual for FWB enclosures | Hager Afrique

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KM25A - socle pour barrette
      KM25A
      socle pour barrette
    • 2
      KM13A - socle pour barrette
      KM13A
      socle pour barrette
    • 3
      FZ794 - Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
      FZ794
      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
    • 4
      FZ450N - Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54
      FZ450N
      Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54
    • 5
      UL01G1 - Connection terre, 1P, 1.5mm²
      UL01G1
      Connection terre, 1P, 1.5mm²

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group