The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
    • Coffrets à encastrer FW
    • UM81UK
    EAN
    3250610660898
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets à encastrer FW
    • Coffrets en saillie FW
    • Voir plus

    Travée multimédia 1x8 rangées avec plaques de montage plastique, 1200x250mm UM81UK

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Travée multimédia 1x8 rangées avec plaques de montage plastique, 1200x250mm

    UM81UK

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Connecteur modulaire 2 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Connecteur modulaire
    • TN002S

      Connecteur RJ45 catégorie 6 pour Grade 3 + support modulaire

      0,00 €  / *
    • TN004S

      Connecteurs RJ45 cat.5e UTP + supports modulaires

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • FWU81D

      Coffret FW encastré 96 modules, vide, IP30, classeII, niche 1257x315x115mm

      0,00 €  / *
    • FWB81S

      Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1250x300x161mm, QC

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      1200 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profondeur
      52 mm
    Equipement
    • Nombre de travée de large
      1
    Matière
    • Code RAL
      9010

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH UM81UK
    PDF
    Hager Rapport RoHS UM81UK
    PDF

    Documents

    • Image UM81UK | Hager Afrique

      Image produit UM81UK

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UM81UK | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit UM81UK

      Travée multimédia 1x8 rangées avec plaques de montage plastique, 1200x250mm

      PDF
    • Guide

      Image Technical manual for FWB enclosures | Hager Afrique

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KM25A - socle pour barrette
      KM25A
      socle pour barrette
    • 2
      KM13A - socle pour barrette
      KM13A
      socle pour barrette
    • 3
      FZ794 - Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
      FZ794
      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
    • 4
      FZ450N - Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54
      FZ450N
      Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54
    • 5
      UL01G1 - Connection terre, 1P, 1.5mm²
      UL01G1
      Connection terre, 1P, 1.5mm²

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group