Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Coffret FWB, univers, IP44, 1250x300x161, QC • FWB81S | Hager

Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1250x300x161mm,QC FWB81S

EAN
3250612740093
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (51)
    • Borne de ligne principale 4 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 5 produit(s) disponible(s)
    • Bande de couverture 1 produit(s) disponible(s)
    • Cloison de séparation comptage/distribution 2 produit(s) disponible(s)
    • Pochette / support documents 3 produit(s) disponible(s)
    • Entrée de câble pour coffret et armoire 5 produit(s) disponible(s)

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Nombre d'entrée de câbles
      4
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    • Montage sur
      En saillie
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      125 A
    Equipement
    • Nombre de rails
      8
    • Nombre de rangées
      8
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec fermeture
      Non
    • Borne à conducteur neutre
      Oui
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      96
    Fonctions
    • Avec guide-câble
      Oui
    Dimensions
    • Hauteur
      1250 mm
    • Largeur
      300 mm
    • Profondeur
      165 mm
    • Largeur en modules
      12
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    • Type de poignée
      Loquet rabattable
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe II
    • Résistance aux chocs IK
      IK09
    • Classe de protection (IP)
      IP44

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui