The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
  • Coffrets à encastrer FW
  • FZ710
  • Systèmes de distribution

Porte-document,univers, acier, armoires FA/FT/FG FZ710

EAN
3250612767106
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Porte-document,univers, acier, armoires FA/FT/FG

FZ710

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 17 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • FWB52S

    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 800x550x161mm, QC

    0,00 €  / *
  • FWB81S

    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1250x300x161mm, QC

    0,00 €  / *
  • FWB71S

    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 1100x300x161mm, QC

    0,00 €  / *
  • FWB64S

    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 950x1050x161mm, QC

    0,00 €  / *
  • FWB63S

    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 950x800x161mm, QC

    0,00 €  / *
  • FWB62S

    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 950x550x161mm, QC

    0,00 €  / *
  • FWB61S

    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 950x300x161mm, QC

    0,00 €  / *
  • FWB54S

    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 800x1050x161mm, QC

    0,00 €  / *
  • FWB53S

    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 800x800x161mm, QC

    0,00 €  / *
  • FWB31S

    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x300x161mm, QC

    0,00 €  / *
  • FWB51S

    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 800x300x161mm, QC

    0,00 €  / *
  • FWB44S

    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 650x1050x161mm, QC

    0,00 €  / *
  • FWB43S

    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 650x800x161mm, QC

    0,00 €  / *
  • FWB41S

    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 650x300x161mm, QC

    0,00 €  / *
  • FWB34S

    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x1050x161mm, QC

    0,00 €  / *
  • FWB33S

    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x800x161mm, QC

    0,00 €  / *
  • FWB32S

    Coffret FWB, univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x550x161mm, QC

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Transparent
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH FZ710
PDF
Hager Rapport RoHS FZ710
PDF

Documents

  • Image FZ710 | Hager Afrique

    Image produit FZ710

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FZ106N - Porte univers droite, transparente, pour armoire H:800xL:550mm
    FZ106N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:800xL:550mm
  • 2
    FZ104N - Porte univers droite, transparente, pour armoire H:650xL:550mm
    FZ104N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:650xL:550mm
  • 3
    FZ102N - Porte univers droite, transparente, pour armoire H:1100xL:550mm
    FZ102N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:1100xL:550mm
  • 4
    FZ791N - Stylo-retouche, 9ml, couleur RAL 9010, pour retouche des armoires Univers
    FZ791N
    Stylo-retouche, 9ml, couleur RAL 9010, pour retouche des armoires Univers
  • 5
    FZ276 - Kit de montage dans cloison creuse pour armoire FW encastrée
    FZ276
    Kit de montage dans cloison creuse pour armoire FW encastrée

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group