Eichrechtskonformes Laden
mit witty share

Die große Ladelösung für Mehrfamilienhäuser und Gewerbe: Erfüllt die Vorgaben des MessEG und ist vollumfänglich backend-fähig (OCPP). 


E-Mobilität
nach dem Share-Prinzip

Eichrechtskonforme und transparente Abrechnung


Mit der eichrechtskonformen witty share Ladestation bieten Vermietern, Arbeitgebern und Mobilitätsdienstleistern eine innovative Lösung, um die Zählerdaten sämtlicher angeschlossener E-Fahrzeuge zuverlässig und präzise zu erfassen. Das System ermöglicht es, die Verbrauchsdaten der Fahrzeuge über ein Abrechnungssystem von Drittanbietern zu erheben, das für vollständige Transparenz sorgt. So können Fahrer jederzeit die angezeigten Messwerte ihres Ladevorgangs mit der tatsächlich verbrauchten kWh-Zahl auf ihrer Rechnung vergleichen. Dieses Verfahren gewährleistet eine lückenlose Nachvollziehbarkeit der Verbrauchsdaten und stellt sicher, dass keine Unklarheiten oder Abweichungen bei der Abrechnung entstehen.


Durch diese transparente und genaue Erfassung der Ladeleistung entsteht ein hohes Maß an Vertrauen zwischen allen Beteiligten – sei es zwischen den Vermietern und ihren Mietern, den Arbeitgebern und ihren Mitarbeitern oder den Anbietern von Mobilitätslösungen und den Endverbrauchern. Fahrer können sicher sein, dass die angezeigten Werte auf den Ladeeinheiten jederzeit mit den Abrechnungsdaten übereinstimmen und keine versteckten Kosten oder Fehler auftreten. Dies stärkt nicht nur das Vertrauen in die Technologie, sondern trägt auch dazu bei, die Akzeptanz von Elektromobilität weiter zu steigern.



Vorteile der Wallbox
witty share

  • Eichrechtskonforme Verbrauchsmessung durch integrierten Energiezähler
  • Bis zu 40 Wallboxen regeln
  • Sichere Datenübermittlung über verschlüsseltes OCPP-Protokoll
  • ISO 15118
  • Zugangskontrolle über RFID
  • Ideal für Mieterstrommodelle und Fuhrparkmanagement
  • Kompatibel mit gängigen Abrechnungssystemen

Werden Sie Elektromobilitäts-Experte

Erhalten Sie zusätzliche Informationen und Tipps zu den Themen der Ladeinfrastruktur im Mehrfamilienhaus und Gewerbe. 



Die Gesamtlösung zur Realisierung
einer stabilen Ladeinfrastruktur

Bei uns erhalten Sie alle notwendigen Komponenten zur Realisierung einer durchdachten und stabilen Ladeinfrastruktur – aus einer Hand: Wallboxen, Schnittstelle für die Abrechnung, Stromschiene, Energieverteilung und Lastmanager.

Es ist mit allen gängigen Abrechnungssystemen kompatibel und eignet sich hervorragend für Mieterstrommodelle oder die Verwaltung von Fuhrparks.


Technikzentrale mit Lastmanagementfeld

Die Lastmanagementfelder bieten den strukturierten Raum im Zählerplatz zur Unterbringung des Lastmanagers und den benötigten Multimedia-Bereich.

Einspeisegehäuse

Mit dem neuen Einspeisegehäuse wird die flexible Platzierung der Stromwandler mit Messwertaufnahme im Vorzählerbereich ermöglicht.

Verteilfeld

Im Verteilerfeld befinden sich die Sicherungen für die Ladestationen. Sie sind die nötige Erweiterung für die Umsetzung der Ladeinfrastruktur.

Ladestation

Die Ladestation witty pro ermöglicht schnelles und einfaches Laden, ist OCPP-kommunikationsfähig und damit absolut zukunftssicher.

Stromschiene unibar M

Die Stromschiene ist platzsparend und zeichnet sich durch niedrige Brandlast aus und kann flexibel erweitert werden.

Lastmanager

Unser Lastmanager sorgt für optimale Leistungsverteilung beim Laden von Elektrofahrzeugen und verhindert, dass der Hausanschluss überlastet wird.


Technische Daten und Ausschreibungstexte

Alle technische Merkmale, Ausschreibungstexte und passende Zubehörteile finden Sie in unserem Produktkatalog


Montage- und 
Bedienfreundlichkeit

Wallbox Sicherheit inklusive

Die Ladestation witty share ist nicht nur schlagfest, spritzwassergeschützt und wetterbeständig von Außen, sondern auch im Inneren robust und übersichtlich gestaltet. Der rückseitige Kabelkanal, der große Anschlussbereich und die massiven Steckklemmen erlauben eine gute Leitungseinführung aus allen Richtungen sowie ein einfaches und sicheres Anschließen. Dank einem kompakten FI/LS Typ A ist die Absicherung zudem kostengünstig und platzsparend. Nach der Montage erkennt der Lastmanager die Ladestationen automatisch.

Die eichrechts-
konforme Wallbox

Die eichrechtskonforme Version der witty share erfüllt die Vorgaben des MessEG und ist vollumfänglich backend-fähig (OCPP). Sie wird überall dort eingesetzt, wo nutzerindividuell abgerechnet werden muss (per RFID-Karte). Hierbei ist es unerheblich, an welcher Ladestation des witty share Komplettsystems ein Nutzer sein Fahrzeug lädt. Dies ermöglicht eine chaotische Stellplatzzuordnung, bei der sich mehrere Nutzer eine Wallbox teilen können und trotzdem nach individuellem Verbrauch abgerechnet werden. Die eichrechtskonforme Ausführung von witty share erfolgt ab Werk und kann nicht nachgerüstet werden.

Der Lastmanager

Dank der dynamischen Regelung mit dem Lastmanager wird Leistung optimal verteilt - und das ohne den Hausanschluss zu überlasten.

  • Statisches und dynamisches Lastmanagement möglich
  • Wandlermessung für Ströme > 63 A
  • Bis zu 40 Ladestationen dynamisch regelbar, statisch mehr
  • Feste und flexible Stellplatzzuordnung

Lastmanagement:
Dynamisch oder statisch?

Ladestation witty share ermöglicht eine dynamische oder statische Leistungsverteilung

Bei der dynamischen Regelung wird die aktuell zur Verfügung stehenden Leistung auf die momentan betriebenen Ladestationen aufgeteilt. Dabei kann einzelnen Ladestationen eine Priorisierung eingeräumt werden. Ziel der dynamischen Regelung ist es, die maximal mögliche Ladeleistung zur Verfügung zu stellen ohne den Hausanschluss zu überlasten und somit die Rentabilität der Ladestationen zu optimieren. Dynamisches Lastmanagement ist für ein System mit bis zu 20 Wallboxen möglich. Bei der statischen Regelung hingegen wird jedem Lastmanager eine feste maximale Leistung zugeordnet. Das bedeutet: Ist eine größere Anzahl als 20 Ladestationen gefordert, kann diese auch umgesetzt werden.

Die Stromschiene
unibar M

Neben Ladestation und Lastmanager bietet unser witty share Komplettsystem auch die geeigneten Stromschienen unibar M, inklusive der Abgangskästen. Die Vorteile der unibar M Stromschiene:

  • Für 160 bis 1.000 A
  • Einfache und schnelle Montage
  • Neue Verbraucher flexibel anschließen
  • Veränderbar auch im laufenden Betrieb
  • Niedrige Brandlast und gute EMV
  • Geringer Platzbedarf
  • Modularer Aufbau

Stromwandler
im Vorzählerbereich

Das Lastmanagement steuert die Leistungsverteilung im Gebäude. Mit unseren Stromwandlern im Vorzählerbereich kann bei dynamischem Lastmanagement die
maximal zur Verfügung stehende Leistung für das Laden bereitgestellt werden. Alle benötigten Komponenten liefern wir in einem praktischen Bestückungspaket, bestehend aus: Lastmanagement-Klemmblock, Adapterstücken, LS-Schalter, drei Stromwandlern und drei Klarsichtkappen mit Aufklebern.


Fragen zum Thema
Lade­sta­tion und Last­ma­nager

  • Wann und warum muss eine Wallbox eichrechtskonform sein?

    Eine Wallbox muss eichrechtskonform sein, wenn sie zur Abrechnung des Stromverbrauchs verwendet wird, z.B. in öffentlichen Parkplätzen oder an privaten Ladesäulen in Mehrfamilienhäusern. Die Eichrechtskonformität stellt sicher, dass die gemessenen Strommengen genau, verlässlich sowie nachvollziehbar sind und dass der tatsächliche Stromverbrauch korrekt abgerechnet wird.

     

    Die Einhaltung der eichrechtskonformen Installation muss gemäß der Mess- und Eichverordnung (Measurement and Verification Regulation) regelmäßig überprüft und ggf. neu justiert werden. So werden Betrug und Ungerechtigkeiten bei der Abrechnung des Stromverbrauchs vermieden und es wird sichergestellt, dass jeder nur für das bezahlt, was er auch tatsächlich an Strom verbraucht hat.

     

  • Was ist bei der Installation von Ladestationen im Mehrfamilienhaus zu beachten?

    Bei der Installation von Ladestationen in einem Mehrfamilienhaus sind mehrere Punkte zu beachten.

     

    Stromversorgung: Überprüfen Sie, ob Ihre Energieverteilung ausreichend dimensioniert ist, um die gewünschte Anzahl an Ladestationen zu betreiben.

     

    Zugangskontrolle: Überlegen Sie, wie Sie den Zugang zu den Ladestationen sicherstellen. Mögliche Optionen sind Schlüsselschalter oder elektronische Schlüsselkarten (RFID-Karten).

     

    Parkplatzkapazität: Gibt es ausreichend Parkplätze für Elektrofahrzeuge im Mehrfamilienhaus? Falls nicht, bietet die Wallbox witty share auch die Möglichkeit, Ladeplätze flexibel zuzuordnen.

     

    Stromtarife: Erkundigen Sie sich, welche Stromtarife für die Nutzung der Ladestationen verfügbar sind und wie diese berechnet werden.

     

    Schutzmaßnahmen: Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen, wie z. B. Überlastschutz, Fehlerstromschutz und Kurzschluss-Schutz, sollten installiert und up-to-date sein.

     

    Inbetriebnahme: Überlassen Sie die Montage der Ladestation einem qualifizierten Elektroniker, der über die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt. Nur sie können eine sichere und zuverlässige Installation gewährleisten.

     

  • Wo finde ich eine Übersicht zu Fördermöglichkeiten im Bereich der E-Mobilität für Mehrfamilienhäuser?

    Ladeinfrastrukturen für Elektromobile in Mehrfamilienhäusern werden vielfach gefördert und bezuschusst.

     

    Bundesförderung: Das Bundeswirtschaftsministerium fördert unter anderem den Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektromobile, insbesondere in Wohngebäuden. Informationen dazu finden Sie auf der Website des Ministeriums.

     

    Landesförderung: Der Ausbau von Ladeinfrastruktur wird auch in einzelnen Bundesländern gefördert. Wie und welche, erfahren Sie auf den Websites der jeweiligen Landesregierungen.

     

    Kommunale Förderung: Manche Städte und Gemeinden beteiligen sich ebenfalls mit Förderungen am Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektromobile. Details dazu veröffentlichen die jeweiligen Kommunen auf ihren Internetpräsenzen.

     

    Stromversorger: Einige Stromversorger bieten auch Fördermöglichkeiten für den Aufbau von Ladeinfrastruktur an. Informieren Sie sich dazu bitte auf den Websites der jeweiligen Unternehmen.

     

    Wichtig: Die genauen Förderbedingungen und -summen können je nach Bundesland, Kommune und Stromversorger variieren. Es empfiehlt sich daher, alle verfügbaren Optionen zu prüfen. Wenden Sie sich an die zuständigen Behörden oder Unternehmen, um die genauen Förderbedingungen zu erfahren.

     

  • Was bedeutet statisches Lastmanagement bei Ladestationen?

    Statisches Lastmanagement bezeichnet eine Methode, um Überlastungen des Stromanschlusses zu vermeiden, indem die Leistung von Ladestationen auf einer festen Basis beschränkt wird. Dabei kann die maximale Leistung pro Wallbox oder Gruppe von Ladesäulen festgelegt werden. Realisiert wird diese Begrenzung mittels Schutzschalter oder Elektronik, welche die Ladeleistung drosselt.

     

    Durch statisches Lastmanagement wird die Last gleichmäßig auf das Stromnetz verteilt und Überlast vermieden. Es ist bei größeren Ladeinfrastrukturen oder in Gebieten mit eingeschränkter Stromversorgungskapazität unabdingbar.

     

    Bitte beachten: Eine umfassende Lastmanagement-Strategie ist notwendig, um eine flexible und sichere Ladeinfrastruktur bereitzustellen. Statisches Lastmanagement ist lediglich eine Komponente davon - dynamisches Lastmanagement sollte ebenfalls ein Teil im Strategie-Puzzle darstellen. 

     

  • Was sind die Vorteile von dynamischem Lastmanagement bei der Ladeinfrastruktur?

    Das dynamische Lastmanagement bietet bei der Ladeinfrastruktur eine Vielzahl an Vorteilen.

     

    Effizienzsteigerung: Die Ladelast wird auf mehrere Wallboxen verteilt. So wird die vorhandene Stromversorgung effizient verwendet und Überlast vermieden.

     

    Kosteneinsparungen: Da die Stromversorgung effizient genutzt wird, werden auch die Kosten für den Ausbau des Energienetzes gesenkt.

     

    Netzausfälle vermeiden: Das dynamische Lastmanagement verhindert Überlastungen. Damit trägt es dazu bei, Netzausfälle zu vermeiden und die öffentliche Stromversorgung zu stabilisieren.

     

    Kundenzufriedenheit erhöhen: Dank ihrer reibungslosen und effizienten Lademöglichkeit trifft die witty share die Erwartungen Ihrer Kunden genau.

     

    Elektromobilität fördern: Bedenken bezüglich der Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten und -zeiten? Effiziente und verfügbare Lademöglichkeiten - wie die witty share sie bietet - räumen diese aus dem Weg und machen ihn frei für noch mehr E-Autos und Plug-in-Hybride auf Deutschlands Straßen!

     

  • Welchen entscheidenden Vorteil hat RFID bei der Zugangskontrolle bei witty share?

    Radio-Frequency Identification (RFID) ist eine Art der Zugangskontrolle mit vielen Vorteilen. Entscheidend darunter: Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit.

     

    Benutzer von RFID-basierten Systemen können einfach ihre RFID-fähige Karte oder ihr Smartphone in die Nähe des Lesers halten, um die Tür zu öffnen, Eintritt zu einem bestimmten Bereich zu erlangen oder den Ladevorgang an der witty share zu starten. Zugangskontrollen mittels Tastenkombinationen oder ein Passcode entfallen.

     

    Diese Art der Zugangsbeschränkung ist schnell, einfach und bietet einen hohen Schutz, da die RFID-Technologie die Identität des Benutzers sicher überprüfen kann. So ist die Nutzung von witty share Wallboxen ausschließlich autorisierten E-Auto-Fahrern vorbehalten.

     

    Ein weiterer Vorteil von RFID-basierten Systemen: Zugangsberechtigungen einfach und schnell verwalten sowie ändern - äußerst praktisch für große Organisationen mit vielen Benutzern oder großen Ladefuhrparks.

  • Was ist die Aufgabe des Lastmanagers?

    Der Lastmanager überwacht und steuert die Last in einer elektrischen Anlage, um Elektrofahrzeuge effizient und zuverlässig zu laden. Beobachtet wird u. a. die Stromaufnahme von Elektrofahrzeugen, die an Ladeinfrastrukturen angeschlossen sind. Außerdem passt der Lastmanager die Ladeleistung der Wallboxen an, um...

     

    • Überlastungen in der Elektroinstallation zu vermeiden,
    • Netzausfällen vorzubeugen
    • zur Stabilität der Stromversorgung beizutragen.

     

    Dies erreicht das dynamische Lastmanagement, indem es die vorhandene Stromversorgung effizient nutzt.

     

  • Mit welchen Abrech­nungs­sys­temen ist witty share kompa­tibel?

    Die Kommu­ni­ka­tion der Lade­sta­tion zum Abrech­nungs­system findet über das offene Proto­koll OCPP 1.6 statt. Hiermit ist die Lade­sta­tion mit allen gängigen Abrech­nungs­sys­temen kompa­tibel. Um die Kommu­ni­ka­tion zu 100% sicher zu gewähr­leisten haben wir mit folgenden Anbie­tern zusätz­lich Tests durch­ge­führt und empfehlen den Einsatz dieser Systeme: reev, has.to.be und compleo.

     

  • Was passiert ohne Last­ma­nage­ment?

    Last­ma­nage­ment regelt die Vertei­lung der Leis­tung des Haus­an­schlusses und stellt sicher, dass dieser beim Betrieb mehrerer Lade­sta­tionen nicht über­lastet wird. Wenn mehrere Lade­sta­tionen ohne Last­ma­nage­ment betrieben werden, gibt es zwei mögliche Optionen:

     

    1. Gleich­zei­tig­keits­faktor der Lade­sta­tionen =1; Oftmals ist hier die elek­tri­sche Infra­struktur in einer Viel­zahl über­di­men­sio­niert, was höheren Platz­be­darf und stei­gende Kosten verur­sacht.
    2. Gleich­zei­tig­keits­faktor der Lade­sta­tionen <1 ; Hier besteht das Risiko, dass im Worst Case die elek­tri­sche Infra­struktur über­lastet wird und eine oder mehrere NH-Siche­rungen auslösen, was einen Ausfall der Elek­tri­zität im gesamten Gebäude mit sich bringt.

     


Weitere Informationen

  • E-Mobilität nach den Share-Prinzip

    24DE0012-01
    pdf12,06 MB
  • #powersharing

    22DE0040-04
    pdf2,51 MB


Good to know

GEIG: Förderungen für Elektroinfrastruktur

Das Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierter Lade- und Leitungsinfrastruktur für die E-Mobilität, kurz GEIG, schafft den Rahmen für den Ausbau von Ladelösungen im Gebäudebereich.

Mieterstrommodelle für Immobilienbesitzer

Selbst produzierter und lokal genutzter Strom aus nachhaltigen Energiequellen wird unter bestimmten Bedingungen staatlich gefördert. Wir beraten Sie gerne.

KfW-Förderungen für E-laden mit Solar

Solaranlagen, Stromspeicher und Ladestationen für Elektroautos werden mit verschiedenen Fördermaßnahmen unterstützt. Hier erhalten Sie alle Informationen zu den Förderungen.



Elektromobilität

Umweltschutz erfordert Umdenken

Mindestens sieben Millionen Elektrofahrzeuge sollen bis 2030 in Deutschland zugelassen sein. Für diese müssen in kürzester Zeit neue Ladeplätze in großem Umfang geschaffen werden. Ein Ziel, das eine gewaltige Umrüstung in der Infrastruktur der Energieversorgung voraussetzt.


Ladelösungen für Unternehmen:
witty share im Einsatz

Beim Planungsbüro ITG kommen witty share Wallboxen, intelligentes Lastmanagement und Energieverteilung aus einer Hager Hand. Dank unserer Ladelösung laden bei dem Unternehmen Elektroautos und Plug-in-Hybride nachhaltig mit PV-Strom direkt vom Parkplatzdach.


X

This website uses cookies

This website uses cookies to deliver the best possible web experience. By continuing and using the site, you consent to the use of cookies. To control, disable or delete cookies, please use your browser settings.

More about our cookies policy.
Accept cookies