Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 10 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος65,50 mm
-
Πλάτος κλειδιού σε mm68 mm
-
Μήκος σπειρώματος12 mm
Σύνδεση
-
Εύρος σφίξιματος32 - 42 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA), Θερμοπλαστικό
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούσηΝαί
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP65
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 100 °C
Εξοπλισμός
-
Μέγεθος σπειρώματος μετρικό0 - 63
-
Με προστασία κάμψηςΝαί
-
Με παξιμάδιΝαί
-
Ασφαλής χρήση σε εκρηκτική ατμόσφαιραΟχι
-
Βήμα σπειρώματος1,50
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ063M
ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ IP65 M63
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση