Ο χωνευτός πίνακας διανομής VF418TA της σειράς golf της Hager, 4 σειρών/18 στοιχείων ανά σειρά (72M), προσφέρει ασφαλή και οργανωμένη διανομή σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Υποστηρίζει έως 63A και διαθέτει διαφανή πόρτα με κουμπωτή ασφάλιση, μπλοκ ουδετέρου και γείωσης και εισόδους αγωγών για γρήγορη καλωδίωση. Με Κλάση μόνωσης II, IP40, IK07 και δοκιμή πυρακτώσεως 650°C, εξασφαλίζει αξιόπιστη και κομψή χωνευτή εγκατάσταση. Λευκό RAL9010.
EAN
3250616462953
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Βάσεις τερματικών συνδέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα τοποθέτησης & σήμανσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Κοινά εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση400 - 400 V
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN63 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών4
-
Αριθμός σειρών4
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων72
Λειτουργίες
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος688 mm
-
Πλάτος460 mm
-
Βάθος97,50 mm
-
Ενσωματωμένο ύψος652 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος426 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος72 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους18
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών0
-
Με διάφανη πόρταΝαί
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΜονή πόρτα
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολίαΟχι
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40
-
Τύπος κλειδώματοςΚλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
-
Glow wire test650 °C
-
Βαθμός προστασίας με πόρταIP40
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VF418TA
GOLF ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 4X18M
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2015-07-13
PDF4,16 MB -
Hardware description
Hardware description International 2022-01-05
PDF748,02 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-06-25
PDF487,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση