ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ VF/VS (ΣΕΤ 10ΤΜΧ) VZ699N
EAN
3250616655645
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
7,62 €
/ Σετ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος67 mm
-
Πλάτος16,50 mm
-
Βάθος25 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαJet black
-
Κωδικός RAL9005
Κάλυμμα, πόρτα
-
Περιλαμβάνεται πόρταΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity 2024-09-17
PDF430,70 kBDeclaration of conformity International 2023-09-13
PDF321,32 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση