ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ 1 ΣΕΤ/10Τ. VZ788N
EAN
3250616655973
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
9,11 €
/ Σετ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος31 mm
-
Πλάτος400 mm
-
Βάθος0,16 mm
Υλικά
-
ΧρώμαPure white
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΧαρτί
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP40
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity 2024-09-17
PDF430,70 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση