ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2 ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ GOLF VZ794N
EAN
3250616656147
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
18,54 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος15 mm
-
Πλάτος160 mm
-
Βάθος100 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2020-01-01
PDF72,29 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση