ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΠΙΝΑΚΩΝ GOLF VZ786N
EAN
3250616655959
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
2,29 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος22 mm
-
Πλάτος60 mm
-
Βάθος20 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαPure white
-
Κωδικός RAL9010
Κάλυμμα, πόρτα
-
Περιλαμβάνεται πόρταΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity 2024-09-17
PDF430,70 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση