ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΣ +Α4 ΦΥΛΛΑ VZ787N
EAN
3250616655966
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
13,47 €
/ Σετ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος31 mm
-
Πλάτος450 mm
-
Βάθος0,20 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτήριξη Snapp-on
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP40
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity 2024-09-17
PDF430,70 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση