GOLF ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 4X18M ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ VF418PA
EAN
3250616462847
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
125,59 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Βάσεις τερματικών συνδέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα τοποθέτησης & σήμανσης 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Κοινά εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση400 - 400 V
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών4
-
Αριθμός σειρών4
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων72
Λειτουργίες
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος688 mm
-
Πλάτος460 mm
-
Βάθος97,50 mm
-
Ενσωματωμένο ύψος652 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος426 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος72 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους18
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών0
-
Με διάφανη πόρταΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολίαΟχι
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40
-
Τύπος κλειδώματοςΚλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
-
Glow wire test650 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VF418PA
GOLF ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 4X18M ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2015-07-13
PDF4,16 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-06-25
PDF487,74 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση